text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D2=Átmérő
16
L3=magasság
12
G
M6
L4
6,4
Rögzítési mód
belső menet
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
Anyag, kivitel
C alak, szerszámacél, edzett és barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek rögzítókarokra, megfogórendszerekre, készülékekre, befogópofákra és lengőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

A gripperek és betétek az alább megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02009-120X030 ... 02009-924X080
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak