text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D2=Átmérő
16
L3=magasság
10
G
M6
L4
5
Rögzítési mód
belső menet
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
Description

Anyag, kivitel
C alak, szerszámacél, edzett és barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek rögzítókarokra, megfogórendszerekre, készülékekre, befogópofákra és lengőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

A gripperek és betétek az alább megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02009-120X030 ... 02009-924X080
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought