text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Gripper
Version 1
adjustable
Form
C
Main material
tool steel
Component material
carbide
G=Thread
M12
L=thread length
50
B
7,9
F
6,5
Kind of fastening
external thread
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
További információk
Az állítható gripperek külső végigmenete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought