text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
állítható
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
keményfém
G=Menet
M20
L=menethossz
25
B
12,7
F
8
Rögzítési mód
külső menet
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
További információk
Az állítható gripperek külső végigmenete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought