text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
állítható
Alak
B
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
keményfém
G=Menet
M20
L=menethossz
50
B
12,7
Rögzítési mód
külső menet
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
További információk
Az állítható gripperek külső végigmenete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought