Gripper állítható szerszámacél 07117-5012
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Pontos beállítás a befogási feladathoz a külső menet révén
- Edzett, ill. keményfém
Mennyiségi egység
25,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
állítható
Alak
B
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Komponens
anyaga
keményfém
G=Menet
M12
L=menethossz
50
B
7,9
Rögzítési mód
külső menet
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
További információk
Az állítható gripperek külső végigmenete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.