text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
állítható
Alak
B
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
keményfém
G=Menet
M10
L=menethossz
25
B
6,4
Rögzítési mód
külső menet
SW
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
További információk
Az állítható gripperek külső végigmenete pontos beállítást tesz lehetővé minden befogási feladat esetén.
A keményfém betétek be vannak forrasztva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak