text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
steel
Surface finish body
bright zinc-plated
S=Thickness
1
B1
14,5
Band width B (mm)
12
Clamping range D (mm)
60-80
Tightening torque Nm
5 +0,5
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
Description

Anyag
Pánt és ház, acél (W1).
Csavar, acél
Kivitel
Váll és ház fényesre horganyzott (váll D=32-50-tól, horganyzott).
Csavar, fényesre horganyzott, kékre passzivált.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.

Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.

Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes és kereszthoronnyal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak