Pipe clip single leg steel electro zinc-plated 07850-10-10230
Sales unit
0,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pipe clip
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
25
D1=Diameter
23
D2=Fastening hole
9
S=Thickness
3
Clamping range
D1
inches
0.79-0.91
Clamping range
D1
mm
20-23
H
19
L1
43
L2
28
L3
57,5
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas szerelőbilincs, előfeszített, könnyűszerkezetes kivitel, DIN 1596 szerint.
A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.
D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.
A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.
D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.