text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pipe clip
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Width
20
D1=Diameter
15.5
D2=Fastening hole
6.6
S=Thickness
2
Clamping range D1 inches
0.51-0.61
Clamping range D1 mm
13-15,5
H
12
L1
32
L2
20
L3
41,75
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Egyoldalas szerelőbilincs, előfeszített, könnyűszerkezetes kivitel, DIN 1596 szerint.

A szerelőbilincs könnyű csövek, vezetékek, kábelek és különböző körszelvényű alkatrészek rögzítésére és szerelésére szolgál.

A szerelőbilincsek szorítóhézagos kivitelben készülnek. Az optimális rögzítés a rögzítőcsavar meghúzásával érhető el.

D1 = 52 a DIN 1596-hoz hasonló.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak