text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mounting clips
Version 1
double leg
DIN
DIN 72573
Form
A
Form definition
For 2 lines
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
12
D1=Diameter
12
D2=Fastening hole
5,8
S=Thickness
1,5
A
24,5
Anzahl Leitungen
2
H
11,3
L3
58
L4
44
UNSPSC Code
39121705
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott, vastagrétegű passziválással.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Kétoldalas rögzítőbilincsek DIN 72573, több vezetékhez. Több kábel, vezeték, cső és tömlő biztonságos rögzítéséhez. Szabványos kivitelüknek köszönhetően megbízható, rezgésálló és tartós rögzítést biztosítanak.

Ideálisan alkalmazhatók a gép- és járműgyártásban, valamint villanyszereléseknél.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak