text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round steel bracket
DIN
DIN 3570
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
A=Diameter
120
B=Thread length
60
D1=For diameter
108-114,3
D2=Diameter
14,6
D3=Thread
M16
H1=Total height
171
E
136
Tube nom. diameter (inch)
4
Tube nom. diameter (mm)
100
UNSPSC Code
31000000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Acél vagy A4 nemesacél (1.4571).

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Köracél kengyelek, DIN 3570, A alak, csővezetékek biztonságos rögzítéséhez profil sínekre, konzolokra vagy acélszerkezetekre.

Rögzítési pontként és vezetőcsapágyként egyaránt használhatók. Vezetőcsapágyként való használat esetén a szerkezeti elem felső és alsó részén elhelyezett anyákat meg kell húzni. Ennek során a csőnek szabadon mozgathatónak kell maradnia, hogy lehetséges legyen a hőtágulás.
Szállítási terjedelem
A köracél kengyeleket anyák nélkül szállítjuk.
Accessory
07210 DIN 934 hexagon nuts.
07213 DIN 982 hexagon nuts with polyamide screw lock.
07214 DIN 985 hexagon nuts with polyamide screw lock.
07215 DIN 980 hexagon nuts with screw lock.
07216 Hexagon nuts with serrated flange.
07217 DIN 6923 / EN 1661 hexagon nuts with flange.
07300 DIN EN ISO 7089 A medium washers.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak