Szerelősín acél tűzi horganyzott 07840-20-083014
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
- Beszerelési magasságok 11, 14 és 30 mm
Mennyiségi egység
15,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelősín
DIN
3015-1, 3015-3
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
tűzi horganyzott
L=Hossz
1000
A
11
B2
28
H2
30
Megfelel
DIN 3015-1
kis teherbírású sorozat
Méret 0-8
Megfelel
DIN 3015-3
kétszeres csőbilincs
Méret 1-5
S
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
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy tűzi horganyzott.
További információk
Szerelősínek csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat és 3. rész kettős csőbilincsek.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-22-es szerelősín anyával együtt.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-22-es szerelősín anyával együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.