Szerelősín anya acél Cink-nikkel bevonatú 07841-22-1313
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
3,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelősín anya
DIN
DIN 3015-2
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
G=Menet
M10
A
13
D1
17,8
D2
24
H
21
H1
7,6
H2
7,4
Megfelel
DIN 3015-2
nagy teherbírású sorozat
Méret 1-3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Szerelősín anyák csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07841-20-es szerelősínnel együtt.
Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07841-20-es szerelősínnel együtt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.