text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelősín anya
DIN
DIN 3015-3
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
Megfelel DIN 3015-3 kétszeres csőbilincs
Méret 2-5
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Szerelősín anyák csőbilincsekhez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat és 3. rész kettős csőbilincsek.

Cső- és tömlőbilincsek rögzítéséhez 07840-20-es szerelősínnel együtt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak