text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kettős csőbilincs
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-3
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M8
L=Hossz
136
D3
14
D4
9
H
10,3
L2
120
Megfelel DIN 3015-3 kétszeres csőbilincs
Méret 5
Méret
5
S
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 3. rész, kettős csőbilincs.

Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak