text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kettős csőbilincs
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-3
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M8
L=Hossz
110
D3
14
D4
9
H
10,3
L2
94
Megfelel DIN 3015-3 kétszeres csőbilincs
Méret 4
Méret
4
S
5
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 3. rész, kettős csőbilincs.

Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak