Hegesztőlap kettős csőbilincs acél Cink-nikkel bevonatú 07842-11-10613
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
- Ráhegesztésre vagy rácsavarozásra
Mennyiségi egység
15,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kettős csőbilincs
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-3
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M6
L=Hossz
64
D3
11,8
D4
6,5
H
8,3
L2
50
Megfelel
DIN 3015-3
kétszeres csőbilincs
Méret 1
Méret
1
S
3
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 3. rész, kettős csőbilincs.
Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.