text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-2
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
60
G=Menet
M16
L=Hossz
238
D3
24
D4
21
H
12
L1
122
L2
198
Megfelel DIN 3015-2 nagy teherbírású sorozat
Méret 5
Méret
5
S
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
Acél.
Kivitel
foszfátozott vagy cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat.

Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak