text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-1
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M6
L=Hossz
100
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
52
L2
86
Megfelel DIN 3015-1 kis teherbírású sorozat
Méret 5
Méret
5
S
3
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
Acél.
Kivitel
foszfátozott vagy cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.

Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak