Hegesztőlap kis teherbírású sorozat acél Cink-nikkel bevonatú 07840-11-30613
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
- Ráhegesztésre vagy rácsavarozásra
Mennyiségi egység
2,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-1
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M6
L=Hossz
78
D3
12
D4
6,5
H
6,5
L1
33
L2
64
Megfelel
DIN 3015-1
kis teherbírású sorozat
Méret 3
Méret
3
S
3
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
Acél.
Kivitel
foszfátozott vagy cink-nikkel bevonatú.
További információk
Hegesztőlapok, hosszú, csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.
Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
Ezek a hegesztőlapok könnyen ráhegeszthetők vagy rácsavarozhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.