Hegesztőlap nagy teherbírású sorozat acél foszfátozott 07841-10-21011
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
4,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-2
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
30
G=Menet
M10
L=Hossz
86
D3
18
H
8
L1
45
Megfelel
DIN 3015-2
nagy teherbírású sorozat
Méret 2
Méret
2
S
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
Acél.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Hegesztőlapok, csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.