text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-2
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
B=Szélesség
30
G=Menet
M10
L=Hossz
74
D3
18
H
8
L1
33
Megfelel DIN 3015-2 nagy teherbírású sorozat
Méret 1
Méret
1
S
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
Acél.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Hegesztőlapok, csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak