text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-1
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
B=Szélesség
30
G=Menet
M6
L=Hossz
60
D3
12
H
6,5
L1
40
Megfelel DIN 3015-1 kis teherbírású sorozat
Méret 4
Méret
4
S
3
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
Acél.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Hegesztőlapok, csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak