Hegesztőlap kis teherbírású sorozat acél foszfátozott 07840-10-20611
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
1,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-1
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
30
G=Menet
M6
L=Hossz
42
D3
12
H
6,5
L1
26
Megfelel
DIN 3015-1
kis teherbírású sorozat
Méret 2
Méret
2
S
3
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
Acél.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Hegesztőlapok, csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.