text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fedőlap
Kivitel 1
kettős csőbilincs
DIN
DIN 3015-3
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
L=Hossz
52
D4
9
H
7
Megfelel DIN 3015-3 kétszeres csőbilincs
Méret 2
Méret
2
S
3
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Fedőlapok csőbilincshez, DIN 3015 3. rész, kettős csőbilincs.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak