Fedőlap nagy teherbírású sorozat acél Cink-nikkel bevonatú 07841-17-41413
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
5,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fedőlap
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-2
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
45
L=Hossz
115
D4
14
L1
90
Megfelel
DIN 3015-2
nagy teherbírású sorozat
Méret 4
Méret
4
S
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Fedőlapok csőbilincshez, DIN 3015 2. rész nagy teherbírású sorozat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.