Fedőlap kis teherbírású sorozat acél Cink-nikkel bevonatú 07840-17-40713
- DIN 3015-ös csőbilincsek biztonságos rögzítéséhez
Sales unit
0,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cover plate
Version 1
light series
DIN
DIN 3015-1
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
B=Width
30
L=Length
57
D4
7
L1
40
S
3
Size
4
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 4
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Fedőlapok csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.