text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fedőlap
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-1
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
L=Hossz
28
D4
7
L1
9,5
Megfelel DIN 3015-1 kis teherbírású sorozat
Méret 0
Méret
0
S
3
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
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Fedőlapok csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought