text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőbilincs
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-2
Alak
A
Alaktípus
Belső felület, bordázott
Alaptest anyaga
polipropilén
Alaptest színe
zöld
B=Szélesség
30,5
H=Magasság
48
L=Hossz
70
A (méter)
1,5
Csőtartóerő F (polipropilén) (kN)
2,9
D alábbi csavarhoz
M10
D1 (coll)
1
D1 (mm)
25,4
L1
45
Meghúzónyomaték (polipropilén) (Nm)
12
Méret
2
S min.
0,6
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
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
További információk
Csőbilincsek, nagy teherbírású sorozat, DIN 3015-2 szabványnak megfelelő, bordázott belső felülettel, előfeszítéssel. Javasolt csővezetékek megbízható rögzítésére.

Előnyös a rögzített pontos csőbilincskénti használat, ahol a csövet a csőbilincs két fele közé szorítják. A csőbilincs két fele közötti rés (S) gondoskodik a megfelelő előfeszítésről a csavarkötésnél.

A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Műszaki adatok
A csavarok megadott meghúzási nyomatéka a fedőlapra történő szerelésre és a DIN EN ISO 4014/4017 szabványnak megfelelő hatlapfejű csavarokra vonatkoznak.

Az axiális csőtartó erő (DIN 3015, 10. rész) átlagérték, amely DIN EN 10220 szabványnak megfelelő St37 acélból készült, hengeres felületű csővel +23 °C-on végzett három próba eredménye tapadási súrlódás figyelembe vételével. A csőbilincs axiális irányú az adott csőtartóerő (F) értékének megfelelő terhelése esetén a cső nem csúszik a csőbilincsben.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – + 90 °C
Felszerelés
A csőbilincsek javasolt távolsága (A) irányérték és statikus terhelésre vonatkozik.

Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.

Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.

Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak