Csőbilincs kis teherbírású sorozat polipropilén zöld 07840-215011
- Csővezetékek biztonságos rögzítéséhez
- Bordázott belső felülettel
- Előfeszítéssel
- Csővezetékekhez javasolt
Mennyiségi egység
1,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőbilincs
Kivitel 1
kis teherbírású sorozat
DIN
DIN 3015-1
Alak
A
Alaktípus
Belső felület, bordázott
Alaptest
anyaga
polipropilén
Alaptest
színe
zöld
B=Szélesség
30
H=Magasság
33
L=Hossz
42
A
(méter)
1,2
Csőtartóerő F
(polipropilén)
(kN)
1,3
D
alábbi csavarhoz
M6
D1
(mm)
15
L1
26
Meghúzónyomaték
(polipropilén)
(Nm)
8
Méret
2
S
min.
0,6
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
Polipropilén PP.
Kivitel
Zöld.
További információk
Csőbilincsek, kis teherbírású sorozat, DIN 3015-1 szabványnak megfelelő, bordázott belső felülettel, előfeszítéssel. Javasolt csővezetékek megbízható rögzítésére.
Előnyös a rögzített pontos csőbilincskénti használat, ahol a csövet a csőbilincs két fele közé szorítják. A csőbilincs két fele közötti rés (S) gondoskodik a megfelelő előfeszítésről a csavarkötésnél.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Előnyös a rögzített pontos csőbilincskénti használat, ahol a csövet a csőbilincs két fele közé szorítják. A csőbilincs két fele közötti rés (S) gondoskodik a megfelelő előfeszítésről a csavarkötésnél.
A csőbilincs felső és alsó fele azonos. Szállítás párban.
Műszaki adatok
A csavarok megadott meghúzási nyomatéka a fedőlapra történő szerelésre és a DIN EN ISO 4014/4017 szabványnak megfelelő hatlapfejű csavarokra vonatkoznak.
Az axiális csőtartó erő (DIN 3015, 10. rész) átlagérték, amely DIN EN 10220 szabványnak megfelelő St37 acélból készült, hengeres felületű csővel +23 °C-on végzett három próba eredménye tapadási súrlódás figyelembe vételével. A csőbilincs axiális irányú az adott csőtartóerő (F) értékének megfelelő terhelése esetén a cső nem csúszik a csőbilincsben.
Az axiális csőtartó erő (DIN 3015, 10. rész) átlagérték, amely DIN EN 10220 szabványnak megfelelő St37 acélból készült, hengeres felületű csővel +23 °C-on végzett három próba eredménye tapadási súrlódás figyelembe vételével. A csőbilincs axiális irányú az adott csőtartóerő (F) értékének megfelelő terhelése esetén a cső nem csúszik a csőbilincsben.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – + 90 °C
Felszerelés
A csőbilincsek javasolt távolsága (A) irányérték és statikus terhelésre vonatkozik.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Csőívek: Csőívek szerelésénél a csőbilincseket közvetlenül az ív előtt és után kell elhelyezni.
Csavarkötések: Az első csőbilincset közvetlenül a csavarkötés után kell elhelyezni, hogy a csavarkötéstől távol tartsa a rezgéseket.
Szerelvények: Ha szerelvényeket integrál a csővezetékbe, akkor helyezzen egy csőbilincset mindegyik szerelvény elé és utána.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.