text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Betét
DIN
DIN 3015-1
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
Cink-nikkel bevonatú
Megfelel DIN 3015-1 kis teherbírású sorozat
Méret 0-8
Méret
0/1/2/3/4/5/6/7/8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Cink-nikkel bevonatú.
További információk
Betétek csőbilincshez, DIN 3015 1. rész kis teherbírású sorozat.

A betéteket a csőbilincs felső felébe helyezik, ha a csőbilincset összekötő nélkül hatlapfejű csavarral és fedőlap nélkül szerelik be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak