Kalapos anya acél barnított 07280-20
- Zárt alakja révén nagyfokú biztonságot nyújt
Mennyiségi egység
12,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
DIN
hasonló, mint a DIN 1587
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
34
SW=kulcsnyílás
30
H1
16
L
26
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél.
Kivitel
Acél, 8 szilárdsági osztály, barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.