Záró alátétgyűrű hengeres fejű csavarokhoz acél cinklemez bevonat 07304-02-108
- Nagy biztonság
- Egyszerű telepítés
- Hosszú élettartam
Mennyiségi egység
0,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záró alátétgyűrű
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
cinklemez bevonat
D1=Külső átmérő
12,7
D=átmérő
8,1
Für=Csavarokhoz
M8
S=vastagság
2
C
2
UNSPSC Code
31162406
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
Záró alátét, acél.
Kivitel
Acél, cinklemez bevonat.
További információk
A záró alátétek speciális biztosító gyűrűk, amelyeket nagy terhelés alatt álló csavarkötésekhez terveztek, nagyfokú biztonságot nyújtanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.