text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villa
Kivitel 1
menetes csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Menet
M8
L=menethossz
20
B
9
D1
8
D2
20
H
23
H1
15
H2
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191. nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Nemesített és barnított nemesíthető acél.
Csupasz nemesacél.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak