text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villa
Kivitel 1
menetes csappal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M12
L=menethossz
30
B
14
D1
12
D2
30
H
34
H1
21
H2
13,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191. nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Nemesített és barnított nemesíthető acél.
Csupasz nemesacél.
További információk
Megfelelő tengelycsap, lásd 04250.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak