Takarósapka polietilén fekete 07218-05-032
- Hatlapú anyákhoz és csavarokhoz
- Védelem szennyeződések ellen
- Védelem éles élek ellen
- Alaptest fekete vagy fehér színben
Mennyiségi egység
1,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
36
SW
32
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
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest, fekete vagy fehér.
További információk
Alkalmas a hatlapfejű csavarokhoz DIN 931, DIN 933 és hatlapú anyákhoz DIN 934.
Kullanım
A belső hatszög kulcsnyílású takarósapkák védelmet nyújtanak szennyeződés, éles élek és elrejtett kiálló csavarfejek és anyák ellen.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.