Takarósapka polietilén fehér 07218-05-130
- Hatlapú anyákhoz és csavarokhoz
- Védelem szennyeződések ellen
- Védelem éles élek ellen
- Alaptest fekete vagy fehér színben
Mennyiségi egység
0,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fehér
H=Magasság
32,5
SW
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
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest, fekete vagy fehér.
További információk
Suitable for DIN 931, DIN 933 hex head bolts and DIN934 hex nuts.
Application
The end caps with hex socket serve as protection against dirt, sharp edges and conceal protruding screw heads and nuts.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.