text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
menetformázó
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
cinklemez bevonat
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
8
SW=kulcsnyílás
13
D1
17,9
Rögzítési mód
külső hatszög
UNSPSC Code
31161514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A Trimnut® hatlapú anyák megjavítják a rozsdásodott vagy szennyezett meneteket és menetformázó funkciójukkal kiigazítják az ütési helyeket. Így nincs szükség a menetek bonyolult utómegmunkálására vagy egész szerkezeti egységek cseréjére.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Acél, cinklemez bevonat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak