Seal ring hygienic design POM GF30 ultramarine RAL 5002 07301-110
- Megfelel az M4-M16 méretnek
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
- EU10/2011 és FDA-konform anyag
Sales unit
1,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Seal ring
Version 1
hygienic design
Product type
ring
Main
material
POM GF30
Main
colour
ultramarine RAL 5002
D1=Diameter
22
D2=Diameter
23,74
D=internal diameter
17
G=thread / for thread
M10
H=Height
2,5
Packaging type
bulk materials
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A termoplasztból készült Hygienic DESIGN kivitelű tömítőgyűrűket a 07170-11 hatlapfejű csavarral vagy a 07280-11 hatlapú anyával kombinált felhasználásra fejlesztettük ki. Különös hangsúlyt fektettünk a tisztítás szempontjából optimális geometriára és az Ra ≤ 0,8 µm értékű felületi érdességre.
A tömítőgyűrűk EU10/2011 és FDA-konform műanyag granulátumból készülnek.
A tömítőgyűrűk EU10/2011 és FDA-konform műanyag granulátumból készülnek.
Anyag
EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM)
Kivitel
RAL5002 - ultramarin kék (POM)
További információk
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Élelmiszerkonform anyag.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Szállítási terjedelem
Tömítőgyűrű
Egyedi igényre
Special versions.
Threaded version
M4 - M16.
Accessory
Stainless steel hex head bolt with seal washer 07170-11.
Stainless steel hex nut with seal washer 07280-11.
Stainless steel hex nut with seal washer 07280-11.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.