text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömítőgyűrű
Kivitel 1
Hygienic Design
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest anyaga
POM GF30
Alaptest színe
ultramarin kék RAL 5002
D1=Átmérő
10
D2=Átmérő
11,25
D=belső átmérő
6
G=menet / menethez
M4
H=Magasság
2
UNSPSC Code
31161513
csomagolás módja
ömlesztett áru
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A termoplasztból készült Hygienic DESIGN kivitelű tömítőgyűrűket a 07170-11 hatlapfejű csavarral vagy a 07280-11 hatlapú anyával kombinált felhasználásra fejlesztettük ki. Különös hangsúlyt fektettünk a tisztítás szempontjából optimális geometriára és az Ra ≤ 0,8 µm értékű felületi érdességre.
A tömítőgyűrűk EU10/2011 és FDA-konform műanyag granulátumból készülnek.
Anyag
EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM)
Kivitel
RAL5002 - ultramarin kék (POM)
További információk
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Élelmiszerkonform anyag.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Szállítási terjedelem
Tömítőgyűrű
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Menet kivitele
M4 - M16
Accessory
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11.
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak