text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömítő- és alátétkorong
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
70 EPDM 253815
Komponensek színe
fehér
D=belső átmérő
8,1
G=menet / menethez
M8
Acélkulcs
1.4404
Alábbi hatlapfejű csavarokhoz
M8
D1
16,9
Engedély / tanúsítás
EHEDG
Hozzá való zárt anya
M8
Rögzítési mód
furat
S
1
csomagolás módja
ömlesztett áru
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
A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong a különlegesen megbízható tömítéssel és a higiéniai követelményeknek megfelelő kivitellel új tisztasági követelményszintet állít fel a feldolgozóiparban. Számos élelmiszer- vagy gyógyszeripari gépeket és berendezéseket gyártó vállalat gyakran szabványos alátétkorongokat vagy O-gyűrűket alkalmaz a termékkel érintkező területeken. Ezek azonban nem felelnek meg az EHEDG előírásoknak, mivel a csavar feje alatt csírásodás léphet fel vagy biofilmek formájában baktériumtelepek és rozsda képződhetnek, emiatt nem garantált az optimális higiéniai kivitel.


A 75 EPDM 295 (fekete) és 70 EPDM 253815 (fehér) anyagból készült tömítőgyűrűvel tartósan rögzített fém alátét biztonságos és holttérmentes tömítést tesz lehetővé. A különlegesen agresszív, magas hőmérsékleten zajló CIP-/SIP-rendszerű tisztítási és gőzsterilizációs folyamatoknál, valamint zsírtartalmú közegek esetében alkalmazható a Hygienic USIT®, amely a kiváló minőségű Fluoroprene® XP 45 fluórozott vegyületből készül. Ez az anyag még szélesebb hőmérséklet-tartományban is felhasználható és ellenálló poláris és nem poláris közegekkel, valamint aromaanyagokkal szemben.


Az FDA, EU1935/2004 és USP Class VI (121 °C) jóváhagyások és engedélyek, továbbá az EHEDG-tanúsítvány igazolják, hogy a Hygienic USIT® alátétkorong a legmegfelelőbb a higiéniai szempontból igényes alkalmazásokhoz az élelmiszer- és italgyártás területén, valamint a gyógyszergyártásban.

Anyag

Alátét:

nemesacél 1.4404.

tömítőgyűrű:

75 EPDM 295 (fekete)

70 EPDM 253815 (fehér)

75 Fluoroprene® XP 45 (kék)

További információk
Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha egy speciálisan összehangolt 07170-04 hatlapfejű csavarral vagy 07280-05 kalapos anyával együtt használják.
Figyelem
A Hygienic USIT® csavarkötési rendszer működését nemesacél anyagokkal és általános tisztítószerekkel együtt tesztelték.
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
Rajzi hivatkozás
1) Holttérmentes tömítés
Accessory

A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong használható a Hygienic USIT® termékcsalád összes többi termékével.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak