Tömítő- és alátétkorong Hygienic Usit® nemesacél 07300-03-042
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
- Alkalmas CIP/SIP-tisztításhoz
- Ellenálló poláris és apoláris közegekkel szemben (XP45)
4,60 €
Leírás
A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong a különlegesen megbízható tömítéssel és a higiéniai követelményeknek megfelelő kivitellel új tisztasági követelményszintet állít fel a feldolgozóiparban. Számos élelmiszer- vagy gyógyszeripari gépeket és berendezéseket gyártó vállalat gyakran szabványos alátétkorongokat vagy O-gyűrűket alkalmaz a termékkel érintkező területeken. Ezek azonban nem felelnek meg az EHEDG előírásoknak, mivel a csavar feje alatt csírásodás léphet fel vagy biofilmek formájában baktériumtelepek és rozsda képződhetnek, emiatt nem garantált az optimális higiéniai kivitel.
A 75 EPDM 295 (fekete) és 70 EPDM 253815 (fehér) anyagból készült tömítőgyűrűvel tartósan rögzített fém alátét biztonságos és holttérmentes tömítést tesz lehetővé. A különlegesen agresszív, magas hőmérsékleten zajló CIP-/SIP-rendszerű tisztítási és gőzsterilizációs folyamatoknál, valamint zsírtartalmú közegek esetében alkalmazható a Hygienic USIT®, amely a kiváló minőségű Fluoroprene® XP 45 fluórozott vegyületből készül. Ez az anyag még szélesebb hőmérséklet-tartományban is felhasználható és ellenálló poláris és nem poláris közegekkel, valamint aromaanyagokkal szemben.
Az FDA, EU1935/2004 és USP Class VI (121 °C) jóváhagyások és engedélyek, továbbá az EHEDG-tanúsítvány igazolják, hogy a Hygienic USIT® alátétkorong a legmegfelelőbb a higiéniai szempontból igényes alkalmazásokhoz az élelmiszer- és italgyártás területén, valamint a gyógyszergyártásban.
Alátét:
nemesacél 1.4404.
tömítőgyűrű:
75 EPDM 295 (fekete)
70 EPDM 253815 (fehér)
75 Fluoroprene® XP 45 (kék)
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
A Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong használható a Hygienic USIT® termékcsalád összes többi termékével.