text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó hüvely
Kivitel 1
Hygienic Design
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozatlan
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
ultramarin kék RAL 5002
D1=Átmérő
22
D2=Átmérő
23,74
D=furatátmérő
10,5
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.4404
H
2,5
R
3,5
UNSPSC Code
31161508
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A Hygienic DESIGN távtartó hüvelyt kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken való használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Az élelmiszeripari műanyagból készült tömítőgyűrű cserélhető.
Anyag
Távtartó hüvely: 1.4404. rozsdamentes acél

Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-kompatibilis termoplaszt (POM).
Kivitel
Távtartó hüvely: polírozatlan nemesacél.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
További információk
Ideális esetben a tömítőgyűrű érintkezési felületének laposnak és a csavarfuratra merőlegesnek kell lennie, és felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
Savas tisztításra (pH-érték < 4) és oxidálószerekre nem alkalmas a tömítőgyűrű.

A Hygienic DESIGN távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Szállítási terjedelem
Távtartó gyűrű tömítőgyűrűkkel.
Rajzi hivatkozás
1) Távtartó hüvely
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak