Távtartó hüvely Hygienic Design nemesacél polírozatlan 07219-11110X30
- 1.4404 nemesacél
- Méret M6 - M12
- Cserélhető tömítőgyűrű
- Élelmiszerkonform anyagok
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
Mennyiségi egység
11,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó hüvely
Kivitel 1
Hygienic Design
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozatlan
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
D1=Átmérő
22
D2=Átmérő
23,74
D=furatátmérő
10,5
L=Hossz
30
Acélkulcs
1.4404
H
2,5
R
3,5
UNSPSC Code
31161508
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A Hygienic DESIGN távtartó hüvelyt kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken való használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Az élelmiszeripari műanyagból készült tömítőgyűrű cserélhető.
Anyag
Távtartó hüvely: 1.4404. rozsdamentes acél
Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-kompatibilis termoplaszt (POM).
Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-kompatibilis termoplaszt (POM).
Kivitel
Távtartó hüvely: polírozatlan nemesacél.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
További információk
Ideális esetben a tömítőgyűrű érintkezési felületének laposnak és a csavarfuratra merőlegesnek kell lennie, és felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
Savas tisztításra (pH-érték < 4) és oxidálószerekre nem alkalmas a tömítőgyűrű.
A Hygienic DESIGN távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Savas tisztításra (pH-érték < 4) és oxidálószerekre nem alkalmas a tömítőgyűrű.
A Hygienic DESIGN távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Szállítási terjedelem
Távtartó gyűrű tömítőgyűrűkkel.
Rajzi hivatkozás
1) Távtartó hüvely
2) Tömítőgyűrű
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.