Távtartó alátét köszörült edzett acél nemesített és barnított 07523-16003
- Köszörült magassági méret
- Nagyobb szilárdság
Mennyiségi egység
12,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó alátét
Kivitel 1
köszörült
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
50
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
3
Rögzítési mód
furat
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A hézagoló alátéttel módosítható a leszorítóhorog és a horogfogadórész szorítási tartománya. Ha a hézagoló alátétet az alaptest és a horogfogadórész, ill. a hengeres toldó közé helyezik be, úgy az megakadályozza a támasztófelületek sérülését.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.