text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping disc
DIN
DIN 6796
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
hardened, bright and oiled
D1=Internal diameter
13
D2=Outside diameter
29
For=For screws
M12
G=thread / for thread
M12
H=Height
3,95
S=Thickness
3
Kind of fastening
bore
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
Description

Anyag
Rugóacél.
Kivitel
edzett, fémtiszta, olajozott vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
A speciális alak (tányérrugó) révén a szorító alátét nagy rugóhatást fejt ki. A rugóerő, amelynél a szorító alátét terhelése (összenyomás) megvalósul a egy 8.8 - 10.9 szilárdsági osztályú csavar megfelelő felületi nyomásának 70-90%-át teszi ki.

A szorító alátéteket ott használják, ahol illeszkedési problémákat kell kiegyenlíteni a csavarkötésekben, ill. hogy a csavarkötés ebből eredő kilazulását vagy meglazítását meg lehessen akadályozni. A biztosítás teljes mértékben erőzáró.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak