text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
DIN
DIN 6796
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett, fémtiszta és olajozott
D1=Belső átmérő
10,5
D2=Külső átmérő
23
Für=Csavarokhoz
M10
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
3,2
S=Vastagság
2,5
Rögzítési mód
furat
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
Rugóacél.
Kivitel
edzett, fémtiszta, olajozott vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
A speciális alak (tányérrugó) révén a szorító alátét nagy rugóhatást fejt ki. A rugóerő, amelynél a szorító alátét terhelése (összenyomás) megvalósul a egy 8.8 - 10.9 szilárdsági osztályú csavar megfelelő felületi nyomásának 70-90%-át teszi ki.

A szorító alátéteket ott használják, ahol illeszkedési problémákat kell kiegyenlíteni a csavarkötésekben, ill. hogy a csavarkötés ebből eredő kilazulását vagy meglazítását meg lehessen akadályozni. A biztosítás teljes mértékben erőzáró.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak