Tányérrugó nemesacél A2 07360-1222
- Rugócsomagokhoz alkalmas
- Nagy rugóerő rövid rugóút mellett
Sales unit
2,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc spring
DIN EN
DIN EN16983
Main
material
stainless steel A2
D1=Internal diameter
22,4
D2=Outside diameter
45
H=Height
3,05
E
1,75
F
N
3646
H1
1,3
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
Description
Anyag
Rugóacél.
Nemesacél.
Nemesacél.
Kivitel
foszfátozott és olajozott.
További információk
Ha a tányérrugókat rugócsomagként (párhuzamosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a tányérrugók számával megsokszorozható. Tehát magasabb rugóerő rövidebb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.