text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Disc spring
DIN EN
DIN EN16983
Main material
steel
Surface finish body
phosphated and lubricated
D1=Internal diameter
20,4
D2=Outside diameter
40
H=Height
3,45
E
2,5
F N
9390
H1
0,95
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
Description

Anyag
Rugóacél.
Nemesacél.
Kivitel
foszfátozott és olajozott.
További információk
Ha a tányérrugókat rugócsomagként (párhuzamosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a tányérrugók számával megsokszorozható. Tehát magasabb rugóerő rövidebb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought